2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. HARTING ICC
  7. 19 59 020 2102

ICC20 Fixing nut

物料编号: 19 59 020 2102


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ICC20 Fixing nutundefined
新固定螺母

ICC20 Fixing nut

物料编号: 19 59 020 2102

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定螺母 尺寸: 20 热塑性塑料 黑色

产品详情


类别 附件
系列 HARTING ICC
附件种类 固定螺母
尺寸 20
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
认证 CE
包装尺寸 1
净重 10.2 kg
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140326903
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0 39121400