3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. HARTING ICC
  7. 19 59 120 1010

ICC20 Plug

物料编号: 19 59 120 1010


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ICC20 Plugundefined
新可配置电缆底座

ICC20 Plug

物料编号: 19 59 120 1010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆底座 尺寸: 20 卡口锁紧 材料 (上壳/底座): 压铸锌 镀镍 材料(密封件): EPDM 防护等级: IP67, IPX9

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING ICC
上壳/底座类型 电缆底座
尺寸 20
锁定类型 卡口锁紧
详细资料 请单独订购后壳。
极限温度 -40 ... +125 °C
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67
IPX9
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) EPDM
颜色(密封件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
认证 CE
包装尺寸 1
净重 81.3 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140481121
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405