电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 104 0001

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

物料编号: 20 82 104 0001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.undefinedHanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
连接器

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

物料编号: 20 82 104 0001

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 连接器 符合 AIDA preLink® IDC 绝缘置换连接 公头 插针: 8 材料: 压铸锌 镀镍 防护等级: IP65, IP67
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。

产品详情


类别 连接器
系列 preLink®
Han® PushPull (V14)
RJ45
原件 连接器
规格 符合 AIDA
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 RJ45
详细资料 安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 5 ... 9.5 mm
抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 68 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140135666
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408