中国
Lock Nut M16x1,5 SW18
物料编号: 21 01 000 0018
Lock Nut M16x1,5 SW18
物料编号: 21 01 000 0018
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | HARAX® |
|---|
| 附件种类 | 锁紧螺母 |
|---|
| 附件介绍 | 金属 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 欧洲海关关税号 | 74122000 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 2.7 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140136458 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|