电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 03 821 2505

M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod

物料编号: 21 03 821 2505


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 slim female crimp 4/5 pol. A codundefinedM12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
电缆连接器

M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod

物料编号: 21 03 821 2505

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 母头 A编码 压接针 聚酰胺 (PA) 插针: 5, 4 导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 额定电流: ‌4 A 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
标识 Slim Design
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 压接针
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 5
4
编码 A编码
锁定类型 螺钉锁扣
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
线芯外径 ≤ 2.3 mm
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
额定电压 配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
过电压类别 III
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
包装尺寸 1
净重 30 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140139596
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413