国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 21 17 000 0001

M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.

物料编号: 21 17 000 0001


M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

保护盖

M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.

物料编号: 21 17 000 0001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于电缆底座 热塑性塑料 防护等级: IP40

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M17
附件种类 保护盖
附件介绍 用于电缆底座
防护等级符合 IEC 60529 IP40
材料(附件) 热塑性塑料
PROFINET 否
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 1.01 g
原产国 捷克
GTIN 5713140819849
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
UNSPSC 24.0 39121467