2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M17
  7. 21 37 CON 51P1 7

M17 male straight 17pol

物料编号: 21 37 CON 51P1 7


M17 male straight 17pol

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17 male straight 17pol

物料编号: 21 37 CON 51P1 7

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

产品详情


类别 连接器
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 17
导体截面积 (AWG) AWG 22
线芯外径 ‌ 1.3 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 3 kV
极限温度 -20 ... +80 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67
电缆直径 8.3 mm
材料(插芯) PA6
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) Copper
表面(插针) 镀金
材料 (上壳/底座) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(上売/底座) 黑色
UL / CSA UL 1581 VW-1
PROFINET 否
规格 IEC 63171-6
包装尺寸 1
原产国 中国
eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
上一页
下一页