2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. B17
  7. 21 96 339 1700

PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female

物料编号: 21 96 339 1700


PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PCB-adapter w 2P male + PE + 4D femalePCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
插芯

PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female

物料编号: 21 96 339 1700

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 波峰焊接接线方式, 焊接接线 公头, 母头 聚酰胺 (PA GF) 尺寸: B17 插针: 7 铜合金 镍表面镀金

产品详情


类别 插芯
标识 混合
原件 PCB连接器
规格 符合未来 IEC 61076-2-118 标准类型 B1702012的 B 类应用
系列 圆形连接器 B17
特点 电源:带焊接端子的公插针
数据:带导体的母插针
接线方式 波峰焊接接线方式
焊接接线
公母类型 公头
母头
尺寸 B17
屏蔽 屏蔽
针数 7
特殊插针数 1x 接地针
电源针数 2
数据插针 4
特殊插针规格 接地针
详细资料 不允许在负载和/或电压下连接/断开。
断开时连接器不得带电。
只能由熟练人员安装。
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 300 V
额定脉沖电压(电源) 4 kV
极限温度 -30 ... +85 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA GF)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
PROFINET 否
规格 灵感来自 IEC 61076-2-118
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 30
原产国 罗马尼亚
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页