2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. B17
  7. 21 96 339 2500

PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male

物料编号: 21 96 339 2500


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PCB-adapter w 2P female + PE + 2D maleundefined
插芯

PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male

物料编号: 21 96 339 2500

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 波峰焊接接线方式, 焊接接线 公头, 母头 聚酰胺 (PA GF) 尺寸: B17 插针: 5 铜合金 镍表面镀金

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 B17
标识 混合
原件 PCB连接器
规格 符合未来 IEC 61076-2-118 标准类型 B1702022的 B 类应用
特点 数据:带焊接端子的公插针
电源:带焊接端子的母插针
接线方式 波峰焊接接线方式
焊接接线
公母类型 公头
母头
尺寸 B17
屏蔽 屏蔽
针数 5
数据插针 2
电源针数 2
特殊插针数 1x 接地针
特殊插针规格 接地针
详细资料 不允许在负载和/或电压下连接/断开。
断开时连接器不得带电。
只能由熟练人员安装。
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 300 V
额定脉沖电压(电源) 4 kV
极限温度 -30 ... +85 °C
材料(插芯) 聚酰胺 (PA GF)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 灵感来自 IEC 61076-2-118
UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
包装尺寸 1
净重 15.802 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0 39121421