3. Data
  4. 产品
  5. 光纤 系统布线
  6. 33 01 241 0010 006

FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 1.0m

物料编号: 33 01 241 0010 006


FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 1.0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 1.0m

物料编号: 33 01 241 0010 006

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
显示详细信息
连接器1
SCdx MM
显示详细信息
连接器2
SCdx MM
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 SC 双芯
连接器2 SC 双芯
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
光纤数 2
光纤类型 2G50/125 OM3
电缆长度 1 m
电缆直径 5.17 mm
ECHA SCIP 编号 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
颜色(电缆) 浅蓝色
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 37 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140249301
eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0 43223326