2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 光纤 系统布线
  6. 33 02 211 0010 001

POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m

物料编号: 33 02 211 0010 001


POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m

物料编号: 33 02 211 0010 001

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
显示详细信息
连接器1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
显示详细信息
连接器2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 SCRJ duplex POF
连接器2 SCRJ duplex POF
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
芯结构 980 / 1000 µm
电缆长度 1 m
电缆直径 8 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 70 g
原产国 德国
GTIN 5713140150065
eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0 43223326