2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 光纤 系统布线
  6. 33 04 211 0020 002

FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m

物料编号: 33 04 211 0020 002


FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m

物料编号: 33 04 211 0020 002

2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 2 m

产品详情


电缆类别
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
显示详细信息
连接器1
expBeam plug 4CH MM
显示详细信息
连接器2
expBeam plug 4CH MM
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Expanded beam
连接器2 Expanded beam
系列 Expanded beam
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
光纤数 4
光纤类型 4G50/125 OM3
电缆长度 2 m
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP68
电缆直径 5.5 mm
材料 (上壳/底座) 铝
颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 300 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140802049
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600