2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 光纤 系统布线
  6. 33 04 411 0010 003

FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

物料编号: 33 04 411 0010 003


FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0mFO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
电缆组装

FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

物料编号: 33 04 411 0010 003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
显示详细信息
连接器1
expBeam BHD 4CH MM
显示详细信息
连接器2
LCdx MM
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Expanded beam 4 通道
连接器2 2x LC duplex
系列 Expanded beam
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
光纤数 4
光纤类型 2x 2G50/125 OM3
电缆长度 1 m
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP68
电缆直径 3 mm
ECHA SCIP 编号 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 铅
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
材料 (上壳/底座) 铝
颜色(上売/底座) 黑色
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 140 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140271036
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页