2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 014 7826 005

ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m

物料编号: 33 48 014 7826 005


ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5mix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5mix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m
电缆组装

ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m

物料编号: 33 48 014 7826 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
显示详细信息
连接器1
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
显示详细信息
ix_CC_10_A_1_2_MA_STR_IDC_28-26_100pc
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 RJ45
系列 HARTING ix Industrial®
RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.5 m
极限温度 -20 ... +60 °C
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 30 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140263765
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600