国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 313 1409 003

ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

物料编号: 33 48 313 1409 003


ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type A OM Profinet B PVC 0.3mix Type A OM Profinet B PVC 0.3m
铜质电缆 (圆型)

ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m

物料编号: 33 48 313 1409 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x AWG 22/7 PVC 电缆长度: 0.3 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
针数 10
电缆长度 0.3 m
极限温度 [-30] ... [+70 °C] 未移动
[-20] ... [+60 °C] 已移动
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 31.5 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140330290
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0 26121609