国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 313 1805 003

ix Type A OM Cat.6A PVC 0.3m

物料编号: 33 48 313 1805 003


ix Type A OM Cat.6A PVC 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type A OM Cat.6A PVC 0.3mix Type A OM Cat.6A PVC 0.3m
电缆组装

ix Type A OM Cat.6A PVC 0.3m

物料编号: 33 48 313 1805 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.3 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
针数 8
电缆长度 0.3 m
极限温度 [-20] ... [+80 °C] 未移动
[-10] ... [+70 °C] 已移动
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 28 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140331785
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0 26121600