国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 313 1819 003

ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m

物料编号: 33 48 313 1819 003


ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3mix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
电缆组装

ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m

物料编号: 33 48 313 1819 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 电缆长度: 0.3 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
特点 电子束交联组件 752
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
针数 8
电缆长度 0.3 m
极限温度 [-40] ... [+80 °C] 未移动
[-40] ... [+80 °C] 已移动
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆) 黑色
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50155 抗冲击和振动
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-404 耐油
EN 50618 耐UV
IEC 61076-3-124
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 29.2 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140332225
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0 26121600