5. Han® 系统电缆
  6. Han® F+B
  7. 33 50 300 0140 050

F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m

物料编号: 33 50 300 0140 050


F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m

物料编号: 33 50 300 0140 050

5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 混合电缆 (铜/铜) 电缆长度: 5 m

产品详情


连接器1
FEMALE CONTACTS, SILVER PLATED
显示详细信息
Han F+B hood-gg-M25 black
显示详细信息
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
显示详细信息
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 母头
上壳
系列 Han® F+B
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
芯数 13
芯结构 2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
针数 12
信号针数 4
电源针数 4
数据插针 4
接地针 是
电缆长度 5 m
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
极限温度 -40 ... +90 °C 未移动
-30 ... +90 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529 IP69
电缆直径 16.5 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) 聚烯烃共聚物
颜色(电缆) 黑色
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 2100 g
原产国 德国
GTIN 5713140238251
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604