2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 光纤 系统布线
  6. 33 53 211 0010 001

POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

物料编号: 33 53 211 0010 001


POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

物料编号: 33 53 211 0010 001

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
显示详细信息
连接器1
Han PushPull SCRJ POF Plastic
显示详细信息
连接器2
Han PushPull SCRJ POF Plastic
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
SCRJ duplex
POF
连接器2 Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
SCRJ duplex
POF
系列 Han® PushPull (V14)
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
芯结构 980 / 1000 µm
电缆长度 1 m
电缆直径 8 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
PFAS 无
PROFINET 是
规格 IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 121 g
原产国 德国
GTIN 5713140150751
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600