中国
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
物料编号: 33 57 851 0100 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
物料编号: 33 57 851 0100 001
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
混合电缆 (铜/铜)
4x 2x AWG 26/7, 3x 2.5 mm²
PVC
电缆长度: 10 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 混合电缆 (铜/铜) |
|---|
| 芯结构 | 4x 2x AWG 26/7 |
|---|
| 3x 2.5 mm² |
| 电缆长度 | 10 m |
|---|
| 电缆直径 | 12 mm |
|---|
| 最小弯曲半径 | 10x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 5x 电缆直径 (单次弯曲) |
| 传输特性 | Cat. 5e D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 2200 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140151970 |
|---|
| eCl@ss | 27060501 混合电缆 |
|---|
| ETIM | EC001579 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121639 |
|---|