2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 光纤 系统布线
  6. 33 99 050 0000 005

FORJ, MM 62,5 ST-ST

物料编号: 33 99 050 0000 005


FORJ, MM 62,5 ST-ST

图片仅供参考。请参阅产品说明。

光纤旋转接头

FORJ, MM 62,5 ST-ST

物料编号: 33 99 050 0000 005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

光纤旋转接头 用于 ST / BFOC 连接器, 光纤类型 62.5 / 125 µm

产品详情


类别 附件
附件种类 光纤旋转接头
附件介绍 用于 ST / BFOC 连接器
光纤类型 62.5 / 125 µm
极限温度 -40 ... +75 °C
插入损耗 ≤1 dB 典型
‌1.5 dB 最大值
≤1 dB 衰减变化 @ 30 转/分钟
防护等级符合 IEC 60529 IP66
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 不锈钢
欧洲海关关税号 85367000
包装尺寸 1
净重 23 g
原产国 德国
GTIN 5713140274044
eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)