中国大陆
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
物料编号: 61 06 005 0043 01
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
物料编号: 61 06 005 0043 01
查看价格和供应情况。
属性概览
混合电缆 (铜/铜)
2x 2x AWG 22, 2x 0.75 mm², 2x 1.5 mm², 5G 2.5 mm²
聚烯烃共聚物
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 混合电缆 (铜/铜) |
|---|
| 芯数 | 13 |
|---|
| 芯结构 | 2x 2x AWG 22 |
|---|
| 2x 0.75 mm² |
| 2x 1.5 mm² |
| 5G 2.5 mm² |
| 极限温度 | -40 ... +90 °C |
|---|
| 最小弯曲半径 | 10x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5e D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(电缆) | 聚烯烃共聚物 |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 认证 | Ecolab Topactive 200 |
|---|
| Ecolab Topactive 500 |
| Ecolab Topax 66 |
| Ecolab Topax 990 |
| Ecolab Topactive OKTO |
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 1 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140719620 |
|---|
| 净重 | 391 g/m |
|---|
| eCl@ss | 27060501 混合电缆 |
|---|
| ETIM | EC001579 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121639 |
|---|