2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电电缆
  5. 88 03 508 8888 81A1

Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

物料编号: 88 03 508 8888 81A1


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Mode 3

Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

物料编号: 88 03 508 8888 81A1

5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Mode 3 充电电缆 直式电缆 类型 2, 母头 (车辆侧) 不组装, 线端套筒 电缆长度: 5 m

产品详情


原件 充电电缆
规格 直式电缆
充电模式 Mode 3
连接器1 类型 2
母头 (车辆侧)
连接器2 不组装
线端套筒
电缆长度 5 m
芯结构 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
接线方式 压接针
不可分离
相位 3
针数 7
信号针数 2
电源针数 5
插针布局 Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) 30 V
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 480 V
电流类型 AC
充电功率 ‌ 11 kW
编码电阻 ‌680 Ω PE 和 PP 之间
剥线长度 200 mm
环境温度 -30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力 < 100 N
拔出力 < 100 N
插拔次数 ≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Triphenyl phosphate
ECHA SCIP 编号 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 62196-2
认证 CE
包装尺寸 1
净重 1.52 kg
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140277526
eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004