国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® ORV3 power
  7. 97 00 000 0946

Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

物料编号: 97 00 000 0946


Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NAHan® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
连接器组

Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

物料编号: 97 00 000 0946

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器组 母头 额定电流: ‌30 A 插针: 7 上壳 55°边出线 夹持范围: 22.5 ... 24 mm 材料: 聚酰胺 (PA) 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® ORV3 power
上壳/底座类型 上壳
特点 用于数据中心应用
First mate - last break
PE 针
公母类型 母头
针数 7
电源针数 6
接地针 是
版本 55°边出线
详细资料 请单独订购压接针。
额定电压 277 V AC
480 V AC
额定电流 30 A
额定电流 30 A @ AWG 10
32 A @ 4 mm²
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 2
绝缘阻抗 > 5 x 108 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C
插入力 110 N
拔出力 110 N
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
夹持范围 22.5 ... 24 mm
过电压类别 II
抗震 II 符合 EiA 364-28
VII 符合 EiA 364-28F
抗冲击 A 符合 EiA 364-27F
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3
UL 1977 ECBT2.E235076
认证 CE
规格 OCP V1.0
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 15 g
原产国 美国
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)