国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. 尺寸 15
  7. 97 00 000 4419

S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4419


S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts

图片仅供参考。请参阅产品说明。

S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contactsS15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts
面板安装

S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4419

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 面板外部安装

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装
规格 面板外部安装
系列 圆形连接器 尺寸 15
锁定类型 开关锁扣
公母类型 公头
屏蔽 无屏蔽
针数 5
信号针数 2
电源针数 3
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
底座壁厚最大为 5 mm(带锁紧螺母)或大于 5 mm(仅适用于接地金属底座或塑料底座)。
包装内容 包含锁紧螺母
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
额定电压(信号) 63 V AC/DC
污染等级 3
额定电流(信号) 10 A
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 16 A
额定电圧相-相(电源) 630 V AC/DC
额定电压相-地(电源) 450 V AC
600 V DC
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
极限温度 -30 ... +90 °C
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
面板厚度 1 ... ‌10 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
PROFINET 否
规格 IEC 61076-2-116
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 25
净重 10.9 g
原产国 罗马尼亚
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413