2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. 尺寸 15
  7. 97 00 000 4422

S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4422


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新面板安装

S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

物料编号: 97 00 000 4422

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 面板外部安装

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 尺寸 15
原件 面板安装
规格 面板外部安装
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 5
信号针数 3
电源针数 2
接地针 是
锁定类型 开关锁扣
详细资料 请单独订购压接针。
包装内容 包含锁紧螺母
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
污染等级 3
额定电流(信号) 4 A
额定电压(信号) ‌ 48 V AC/DC
额定脉沖电压(信号) 0.8 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) ‌ 48 V AC/DC
额定电圧相-相(电源) 48 V
额定脉沖电压(电源) 0.8 kV
污染等级(电源) 3
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
极限温度 -30 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
面板厚度 1 ... ‌10 mm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61076-2-116
IEC 61984
包装尺寸 25
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413