2. 系列
  3. 02 05 000 1511
  4. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single
压接针 DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single 02 05 000 2513
其他方案
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL15000-reel
压接针 DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL15000-reel 02 05 000 1511
不可用
标识
插针类型
压接针
压接针
类别
插针
插针
系列
har-bus® 64
har-bus® 64
Specifications and approvals
规格
IEC 61076-4-113 (标准化配件)
IEC 61076-4-113 (标准化配件)
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1000.0
1.0
净重
0.14 kg
1200.0 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140000414
5713140000360
技术参数
插拔次数
250.0
500.0
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
性能等级
2|符合 IEC 61076-4-113 标准
1|符合 IEC 61076-4-113 标准
插拔次数_COOP
≥
≥
接触电阻_COOP
≤
≤
接触电阻
20.0
20.0
额定电流
1.5
1.5
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.5 mm²
0.09 ... 0.5 mm²
剥线长度
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
线芯外径
0.7 ... ‌1.5 mm
0.7 ... ‌1.5 mm
额定电流_COOP
≤
≤
版本
制造过程
冲压针
冲压针
包装内容
单针
5000卷装针
详细资料
注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
公母类型
母针
母针
接线方式
压接针
压接针
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
PFAS
无
无
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
加州 65 号提案物质
有
有
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
REACH 附件 XIV 物质