国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 03 000 6202
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-high-current-f-20A-solder
焊接针 DIN-Signal-high-current-f-20A-solder 09 03 000 6202
不可用
DIN-Signal-high-current-f-40A-solder
焊接针 DIN-Signal-high-current-f-40A-solder 09 03 000 6203
其他方案
标识
插针端子介绍
直式
直式
插针类型
焊接针
焊接针
插针适用于
DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M 模块,母头,直式
DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M 模块,母头,直式
类别
插针
插针
系列
DIN 41612|har-modular®
DIN 41612|har-modular®
Specifications and approvals
规格
DIN 41626
DIN 41626
商业数据
原产国
匈牙利
匈牙利
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
100.0
100.0
净重
1.917 kg
1.69 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140004047
5713140004054
技术参数
插拔次数
500.0
500.0
性能等级
1
1
拔出力
1.6
1.6
插入力
10.0
10.0
额定电流
20.0
40.0
版本
制造过程
车削针
车削针
连接方式
主板到子插件板|堆栈|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|堆栈|扩展卡|PCB至电缆
公母类型
母针 用于母连接器
母针 用于母连接器
接线方式
焊接接线
焊接接线
Material properties
REACH SVHC 物质
有
有
加州 65 号提案物质
有
有
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
China RoHS
50
50
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀贵金属 界面端
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)