3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 21 36 929 2477 003

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,3m

物料编号: 21 36 929 2477 003


新
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,3m

物料编号: 21 36 929 2477 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.3 m

产品详情


电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
显示详细信息
连接器1
M12 D-code st m
显示详细信息
连接器2
M12 D-code st m
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 D编码
公头
直式
连接器2 M12 D编码
公头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 0.3 m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 否
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 60.1 g
原产国 中国
GTIN 5713140548497
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0 26121600