3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 724 7756 005

M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.5M

物料编号: 09 48 724 7756 005


新
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.5M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.5M

物料编号: 09 48 724 7756 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 X编码
母头
直式
面板安装
连接器2 HARTING DualBoot RJ45
系列 圆形连接器 M12
RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
编码 X编码
电缆长度 0.5 m
极限温度 -40 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
电缆直径 6.7 mm ± 0.3 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 不包含
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140266643
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600