中国大陆
M17 female straight 17pol
物料编号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
物料编号: 21 37 CON 52P1 7
查看价格和供应情况。
产品详情
| 接线方式 | 螺栓接线 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 针数 | 17 |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 22 |
|---|
| 线芯外径 | 1.3 mm |
|---|
| 额定电流 | 2 A |
|---|
| 额定电压 | 60 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 3 kV |
|---|
| 极限温度 | [-20] ... [+80 °C] |
|---|
| 插拔次数 | 100 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 |
|---|
| 电缆直径 | 8.3 mm |
|---|
| 材料(插芯) | PA6 |
|---|
| 颜色(插芯) | 黑色 |
|---|
| 材料(插针) | Copper |
|---|
| 表面(插针) | 镀金 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性聚氨酯 (TPU) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| UL / CSA | UL 1581 VW-1 |
|---|
| PROFINET | false |
|---|
| 规格 | IEC 63171-6 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27440115 圆形连接器(套) |
|---|