2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M8
  7. 09 48 B9B 6018 005

M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M

物料编号: 09 48 B9B 6018 005


新
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M

物料编号: 09 48 B9B 6018 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M8 D编码
母头
连接器2 RJ45
系列 圆形连接器 M8
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 0.5 m
极限温度 -20 ... +70 °C
电缆直径 6.5 mm
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
认证 CE
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 52 g
原产国 捷克
GTIN 5713140570696
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600