2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. B17
  7. 21 96 339 9000

PFT-housing with bayonet locking notch

物料编号: 21 96 339 9000


PFT-housing with bayonet locking notch

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PFT-housing with bayonet locking notchPFT-housing with bayonet locking notch
不封底安装底座

PFT-housing with bayonet locking notch

物料编号: 21 96 339 9000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 直式, 正面安装 尺寸: B17 卡口锁紧 材料 (上壳/底座): 锌合金 镀镍 材料(密封件): NBR 防护等级: IP65 / IP67 锁定状态

产品详情


类别 上売/底座
系列 圆形连接器 B17
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 直式
正面安装
锁定类型 卡口锁紧
尺寸 B17
固定 固定孔 4 x 2.8 mm
极限温度 -30 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 锁定状态
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) 黑色
UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
PROFINET 否
规格 灵感来自 IEC 61076-2-118
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 30
净重 26.92 g
原产国 台湾
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405
上一页
下一页