2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 02 09 500 2020
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-modular-shell-housing-20
底座外壳 har-modular-shell-housing-20 02 09 500 2020
不可用
har-modular-shell-housing-20-1Set
底座外壳 har-modular-shell-housing-20-1Set 02 09 500 2020 200
其他方案
标识
附件种类
底座外壳
底座外壳
类别
附件
附件
系列
har-modular®
har-modular®
材料特性
颜色(上売/底座)
黑色
黑色
长度
20.32 mm
20.32 mm
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料 (上壳/底座)
热塑性树脂(PC)|强化型玻璃光纤
热塑性树脂(PC)|强化型玻璃光纤
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
R26
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
商业数据
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
净重
282.99 g
21.27 g
GTIN
5713140427327
5713140436343
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
10
1
技术参数
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
III
III
防护等级符合 IEC 60529
IP20
IP20
版本
版本
顶/侧出线
顶/侧出线
应力消除件
带电缆扎带
带电缆扎带
锁定类型
固定杆
固定杆
可分离
有
有
2 个组件