2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 314 7819 003

ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.3m

物料编号: 33 48 314 7819 003


新
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.3m

物料编号: 33 48 314 7819 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 电缆长度: 0.3 m

产品详情


电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
显示详细信息
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING DualBoot RJ45
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
特点 电子束交联组件 752
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
针数 8
编码 A型
电缆长度 0.3 m
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆) 黑色
认证 CE
UKCA
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50155 抗冲击和振动
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-404 耐油
EN 50618 耐UV
IEC 61076-3-124
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 29.086 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140333109
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0 26121600