2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 314 7412 003

ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m

物料编号: 33 48 314 7412 003


新
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 铜质电缆 (圆型)

ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m

物料编号: 33 48 314 7412 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x AWG 22/7 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 0.3 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


电缆类别
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
显示详细信息
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING DualBoot RJ45
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
针数 10
编码 A型
电缆长度 0.3 m
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
认证 CE
UKCA
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140332393
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0 26121609