2. 机器人连接解决方案
  3. Strong signal transmission requires less space

Strong signal transmission requires less space

新的三重“D”型插芯可提供最高插针密度 - 与以前的标准相比,最高可达 130% 以上 - 而且不会降低额定电压。


申请免费产品样品
Strong signal transmission requires less space

对节省空间解决方案的需求是机械、机器人和自动化领域的一个基本主题。这也是促使 浩亭 开发 Han D® 系列,代表高插针密度和小尺寸。Han® DDD 的联系人数量是以前标准的两倍。® 但尺寸和电气特性保持不变。

额定电压不降低


“3 D”可以通过多达 107 个插针传输信号或功率。其功率与其姊妹产品 HanDD®相当(最大 250 V / 10 A)。

为了简化自动化或机器人操作,HARTING 还提供抓板和导向销/套管等附件。

申请免费产品样品

多达 107 个插针,且不会降低额定电压:Han®DDD 插芯

无需额外的 PE 连接工具


Han®DDD 插件不仅节省空间,还有助于优化布线工艺。安装人员只需要处理一种电气和接地针端接技术。无需其他附件和工具。

因此,Han® DDD 可以优化传统控制柜中接口的使用。
例如,机器人接口的现有接触面可以得到更有效的利用。在所有需要电气连接的工业领域都能实现节省空间的应用。

优势概览


  • 在不降低额定电压的情况下,接触密度最高可提高 130 (与众所周知的Han® DD 插芯相比)

  • 降低成本: 降低成本: 增加每个接口的插针数量

  • 工艺优化: 适用于电气和接地针的端接技术

  • 缩短装配时间: 无需其他 PE 连接工具

  • 节省更多空间: 可缩小连接器尺寸