2. Betteries:电动汽车电池的第二次生命

Betteries:电动汽车电池的第二次生命

基于移动式多用途电池的 "即点即用 "解决方案,无需布线,由 浩亭 模块化连接功能实现。


立即观看视频
电动汽车电池的第二次生命

能源转型正在顺利进行,尤其是在欧盟。 这个问题将由具有清晰愿景的初创企业通过创新理念来解答。

betteries 商标 白色 bg 600x300

更好 这家初创公司有着明确的使命:"将所有电动汽车电池升级改造成负担得起的电力系统,以遏制气候变化和保护宝贵的资源"。

该公司全面管理电池生命周期的各个环节,在升级改造与维修设计、电池管理与电力电子技术、验证与认证、预测性维护及电池回收领域拥有专业技术实力。

经全面认证的,电动汽车(EV)电池二次利用动力解决方案,为燃油发电机和推进系统提供了可持续的替代方案,既能缓解气候变化,又能创造经济机遇,同时提升生活品质。

这种影响是累积性的:每替换一个燃料发电机或推进系统,更好 ,就能为电动汽车电池提供有价值的二次应用,同时取代碳密集型技术,从而促进循环经济的发展。

电影业燃料发电机的可持续替代品

视频回放

电影业燃料发电机的可持续替代品
建筑工地的移动电源:电池模块还可用于电动工具
Han-Modular® 实现了高度模块化,使这种类似于积木的系统受益匪浅。

模块化 "即点即用 "解决方案,无需布线


移动电源解决方案需具备便捷灵活的操作特性,以确保在广泛应用场景中实现高度的适应性。

面临的挑战在于如何在无需专用工具或额外布线的情况下,安全地连接和断开电池。经过初步讨论,"盲配 "对接解决方案显然是连接电池的最佳方法,可确保在单一接口内进行电池监测的数据传输。

所选对接框架适用于无数种不同的连接器模块配置,这些模块选自约150种产品系列,能够传输从电力、信号、数据到压缩空气等不同介质。 指触保护式触点确保安全。

Han-Modular® 实现了高度模块化,使这种类似于积木的系统受益匪浅。

客户优势概览:


  • 浩亭工程支持 在平等的基础上开发最合适的解决方案

  • 无需电缆,通过 "一键启动 "即可连接和断开电池,灵活性高

  • 凭借超过100种连接器模块的产品系列,可实现电力、信号、数据甚至压缩空气的传输,并支持无数种不同配置方案,确保未来适应性。

  • 指触保护式触点确保电池安全堆叠。

»

我们开始与浩亭合作的主要原因是,我们从一开始就得到了技术开发方面的全力支持,这帮助我们找到了解决所有问题的方法。

joscha_winzer_technical-lead_betteries.jpg

Joscha Winzer

技术负责人,betteries

Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

体验用于户外解决方案的新型 Han® IP65/67 基座框架