2. 农业智能自主解决方案

农业智能自主解决方案

以最小的付出获得最大的收益。由 浩亭 的 AEF 高压接口驱动的可持续高效农业。


立即观看视频
Hero_AgXeed.jpg

除了气候变化和相关的极端天气条件,农业还面临更多挑战。其中之一就是去碳化,以减少碳足迹。另一个原因是人口结构的变化以及与此相关的技术工人短缺。这就是自主解决方案的用武之地。

Hero:精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展


了解更多

有更多时间做出正确的农业决策


这家技术公司AgXeed 相信,农业企业家可以通过这种方式最大限度地利用土地、作物和环境。全自动解决方案确保农民有时间做他们最擅长的事情,即以谨慎和可持续的方式耕作和处理资源。

使命明确:农业的现状应该经历一场革命,以确保可持续农业能够造福所有人。

为了实现这一目标,AgXeed 提供了一个智能的、随时可用的系统,包括可扩展和可定制的硬件、虚拟规划工具和有价值的数据模型。

AgXeed 的 用于耕地自主耕作的"AgBot"系列机器人可在无人监督的情况下不间断工作长达 23 小时。

在智能算法的指导下,自动机器人可以节省时间,确保能源、肥料、水和种子等资源得到有效利用。

AgXeed_autonomous-farming.jpg

自主拖拉机可灵活节约资源

农业智能自主解决方案

AgXeed_autonomous-farming.jpg
AgXeed_improve-yield-by-precision-farming.jpg
AgXeed_portal-allows-operation-planning-by-farmer.jpg
AgXeed_HARTING-AEF-HV-interface.jpg

AgXeed 门户网站可进行前瞻性规划


在过去几年里,我们所看到的极端和不可预测的天气条件对农业工作是一个巨大的挑战。在旺季,农民需要在短期内做出许多关键决定。
AgXeed 门户网站是全套自主权软件包的一部分,可让农民在季节到来之前提前规划所有必要的操作。如有必要,每项操作都可以配置不同的场景。从 AgBot 收集到的数据可以为即将到来的任务优化性能。

AgXeed_portal-allows-operation-planning-by-farmer.jpg

AgXeed 门户网站可灵活规划操作

农业智能自主解决方案

高压接口实现精准农业


提高农业劳动效率是实现可持续和有韧性农业的关键因素之一。

精准农业 如果农业工作电气化变得更加普遍,这将大有裨益。

这些要求促使 浩亭 与来自农业环境的合作伙伴在平等的基础上共同发展。这就是 HARTING AEF 高压接口。

高压连接器 可实现拖拉机和农业机械的电气化。

这就加快了农业机械的配置速度。电动传动系统与高精度定位系统相结合,提高了 AgBot 的工作精度,促进了可持续发展。

AgXeed_HARTING-AEF-HV-interface.jpg

HARTING AEF HV 接口实现了农业工作的电气化

客户利益一览


  • 稳定而灵活的伙伴关系 在平等基础上共同发展

  • 电气化 由 AEF 高压接口支持的农业机械

  • 使用寿命更长 得益于适用于恶劣工作条件的接口(IP69K)

  • 可靠性高 由于质量标准高

»

浩亭 提供标准化的高压连接器,非常适合我们车辆恶劣的工作条件。这些连接器经过精心设计,具有非常高的质量标准。

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Manager Engineering, AgXeed