Han® HPR Single Pole 产品组合
最大限度地提高列车上大电流传输的自由度
全新的 Han® HPR Single Pole 产品组合大大拓展在配电方面的应用可能性。
浩亭开发的 Han® HPR VarioShell 是一种特别灵活的跳线连接解决方案。其底座形成一个开放系统,可容纳用于传输电力和其他介质的连接器。VarioShell 分为两个可打开的部分,支持预组装和安装连接技术产品,还可提供用于保养和维护的快速通道。
扩展配电方面的应用可能性
新的 Han® HPR Single Pole 产品组合是对这些底座的完美补充。这些电极能够通过可靠的 Han® HC 模块化插针传输高达 650 A/4 kV AC/DC 的电力。因此使得 HPR 底座中的高性能连接器获得 IP68/69 防护等级。最多可容纳八个 250/350 A 插针或六个 650 A 插针。
降低搬运重量,安装安全
单极应用可以更轻松地处理大电流连接,尤其是在使用非常重的电缆时。 集成编码销可帮助实现 25 种不同的编码选项。也可以连接到轨道车辆上的其他电源系统。与以往一样,Han® HPR 应用符合所有相关铁路标准。
您的优势概览:
- 高灵活性 — Han® HPR VarioShell 的新底座选项
- 降低搬运重量,现在可以插入单根电线
- 安全组装 — 集成编码销
- 降低了复杂性 — 标准化和简化设计