国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 (仅限英语) PCB连接器(仅限英语)
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com 您的联系人

工业用连接器 / Han®


概述
矩形连接器
矩形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器
用于特定应用的连接器和电缆组件
用于特定应用的连接器和电缆组件

圆形连接器


概述
公制圆形连接器
公制圆形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器

板端连接器


概述
PCB 连接器
PCB 连接器
面板安装
面板安装
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件

工业以太网交换机


概述
工业以太网交换机
工业以太网交换机

按钮开关


概述
按钮开关
按钮开关

电动汽车充电设备


概述
电动汽车充电设备
电动汽车充电设备

工具


概述
工具
工具

电缆组件和散装电缆


概述
电源和信号
电源和信号
Data
Data
线缆
线缆

行业


鐵路
Railway Overview
自动化
自动化 - 英雄图像
能源
风力涡轮机内的 浩亭 接头
机械制造
机械
电动交通技术
AES 扇形图 移动
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
半导体设备连接
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Agriculture Technologies
Industry - Agriculture Technologies Overview
Hydrogen Technologies
氢生态系统概述

解决方案


定制解决方案
浩亭定制解决方案
了解更多
电缆组件圆形连接器
工业以太网解决方案
工业以太网解决方案
可现场接线的连接器
现场安装
单对以太网
Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull 连接
电磁阀系统
电磁阀系统
MID 解决方案
MID 解决方案

浩亭技术集团


技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
The Future needs the Past
Board
家族企业
伙伴关系
合作伙伴

浩亭中国


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭中国奖
浩亭中国奖
在中国举办网路研讨会
在中国举办网路研讨会
在中国举办的展览
在中国舉辦的展覽
浩亭中国社群媒体
浩亭中國社群媒體
中国解决方案亮点
中国解决方案亮点

新闻


公司新闻
News room
新闻与媒体联系方式
记者联系方式
技术杂志 tec.news
tec.news 第 45 - 49 期

可持续性


我们的责任
我们的责任
我们的企业文化
我们的企业文化
我们的环境
我们的环境
我们的技术
我们的技术
我们的社会承诺
我们的社会承诺
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

质量


综合管理系统
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
我们的质量要求
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
测试和实验室
材料分析
我们的社会承诺
我们的社会承诺
我们的环境
我们的环境
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

支持& 服务


工程数据& 服务
工程数据& 服务
配置器
配置器形象人物在桌面前与 Han 进行配置
Website Training Center
Website Training Center
更多关于数字孪生
数字孪生图像
myHARTING
网站高级阶段
订阅浩亭电子快讯
newsletter-confirm.jpg
商务咨询
2024-06_business_navigator_GettyImages-1274389570.jpg

下载


下载文件
下载
下载管理器(下载产品数据)
下载产品数据
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书
下载声明 - 产品合规性
CSR 证书

购买产品


通过 myHARTING 直接订购
通过 myHARTING 直接订购
查找分销商
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
数字采购(EDI、OCI、WebService)
数字化采购(EDI、OCI、WebService)

合作伙伴管理


供应商门户网站
供应商门户网站
一般供应商信息
Handshake

联系


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭全球
HARTING Worldwide - 旗帜

替代品

按系列搜索
配置器
  • 浩亭能源转型日 2025(亚太版)
    参加浩亭亚太区能源转型日(9月24–25日)!一次注册即可自由参与所有场次,探索电网、氢能、储能系统与数据中心的未来。

    立即观看点播内容!
  • 浩亭产品配置器
    节省时间,使用我们创新的产品配置器为您的施工找到完美的解决方案,包括自动生成所有需要的文件和数据表。

    配置器
  • 2026 年 "模块化工业连接器 "系列网络研讨会
    在本系列网络研讨会中,我们将讨论模块化工业连接器的核心原理、挑战和解决方案。

    网络研讨会系列 | 2026 年模块化工业连接器
  • 圆形连接器电缆组件
    连接简便,立见成效:即插即用解决方案,可根据您的需求进行个性化定制

    了解更多
All Electric Society

电气化、数字化、自动化

我们为您的应用提供的创新方案——助力实现全电气时代。


现在就去发现

我们的产品


所有产品和解决方案
Han® 目录

工业连接器 Han®

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、 理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待…..
工业连接器 Han®
圆形连接器

圆形连接器

作为工业连接技术领域最大的制造商之一,HARTING 拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。
圆形连接器
设备连接组合

板端连接器

响应微型化趋势,为不同的尺寸和需要PCB 连接的应用提供合适的解决方案。
板端连接器
工业以太网交換机

工业以太网交换机

现在,Ha-VIS eCon 系列的非网管型以太网交换机将为您提供更多带有 RJ45 和光缆端口的新机型,使您能够高效地设置和扩展以太网网络。
工业以太网交换机
线缆组件散装线缆

电缆组件& 散装电缆

电缆组件和原电缆为工业环境中的各种应用提供了灵活性和可靠性。
电缆组件& 散装电缆
电动汽车

电动汽车

我们已成为电动交通这一前沿增长领域的连接技术专家。
产品
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼

浩亭技术集团

浩亭 家族 100%控股,员工约 6500 人,营业额 11亿欧元,拥有 14 家生产工厂和全球 42 家销售公司。了解有关浩亭技术集团的更多信息


技术集团

浩亭公司的最新动态


公司新闻
Han Size 4 可节省多达 40% 的安装空间
2026年4月21日 产品

Han® Size 4 最多可节省 40% 的安装空间

新型 Size 4 连接器解决方案可为数据中心和工业应用提供高功率密度并节省空间。
阅读更多
15 号圆形连接器:分散式驱动系统的高效接口
2026年4月20日 产品

15 号圆形连接器:分散式驱动系统的高效接口

工业设施持续推进的数字化和去中心化进程,对现代驱动装置及其控制系统的电气接口提出了新的要求。浩亭技术集团推出的15号圆形连接器,为异步电机和分散式控制系统提供了一种标准化、紧凑且高性能的圆形连接器解决方案。
阅读更多
Han MPC 30
2026年4月20日 产品

Han® MPC 30 / 60:适用于移动应用的轻型高性能连接器

高性能 MPC 接口可在要求苛刻的无人机应用中实现可靠的数据和电力传输。
阅读更多
新闻 - Han 1A 电缆入口 size 2
2026年4月20日 产品

Han® 1A 结构更紧凑,功能更强大

Han® 1A 通过支持更高电流和更大电缆直径,进一步拓展了其应用领域。
阅读更多
yellock_2punkt0_header_news.jpg
2026年4月20日 产品

Han-Yellock® 重新上市,插拔力更低。

全新设计的 Han-Yellock® 连接器,锁定力更低,使用更便捷。
阅读更多
domino_push-in_400-a__header_news.jpg
2026年4月20日 产品

Domino Push-In& Han-Modular® 400A - 实现功率密度的新产品

新型Push-In 推入式模块和大电流模块可实现更高的功率密度和灵活的模块连接。
阅读更多

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭 (珠海) 制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745号-1
  • 粤公网安备 44049102496590