连接性+:面向未来的强大连接性
埃斯佩尔坎普/汉诺威,2021年4月14日——浩亭技术集团在今年汉诺威工业博览会线上展会上展示了众多技术亮点(2021年4月12日至16日)。首席执行官洪斐立(Philip Harting)表示:“浩亭正在设计打造面向未来的强大连接性,我们将其称之为连接性+。
首席执行官对迄今为止的2020/21业务年度业绩表示满意:“世界范围的全球经济预期正在逐渐明朗。很多国家在抗击新冠疫情方面取得了重大进展。在这样的背景下,我们在各个行业、市场和产品的业务也略有回升。”洪斐立(Philip Harting)表示:“我们目前预计销售增长将超过5%,”这也佐证了他在2020年12月年度新闻发布会上的预测。首席执行官当时曾预测增长幅度为个位数。
塑造未来核心业务的社会和技术趋势
技术集团的关注点主要在于应对可持续性、人口变化和(去)全球化这三大全球社会趋势。这些社会大趋势与自治化、数字孪生和模块化技术大趋势紧密地交织在一起。浩亭“新技术与发展”总监——Ing.Kurt D. Bettenhausen博士解释说:“这些趋势与对未来连接性的全新综合要求并驾齐驱,如影随形。”“我们在连接性+这一概念下将前瞻性主题分组,诸如工业直流电源、电动交通和新型工业生态系统,如单对以太网(SPE)等。通过应对这些主题,我们将在为工业数字化打造强大基础设施方面引领潮流,”Bettenhausen博士强调说。
可持续性和能源效率是浩亭未来的具体主题
浩亭电气公司行政总裁Norbert Gemmeke先生表示:“可持续性和能源效率是浩亭致力于解决的未来主题,我们正是在此基础上提出解决方案要求。”除了环保型电动交通外,Gemmeke还提到了这一背景下的可再生能源和直流电源主题。与可再生能源和储能技术相关的很多领域均与直流技术相关。
着眼于可持续性和气候保护的直流技术对于现今的工业领域极为重要,原因是在越来越多通过使用可再生能源以及从工厂中回收能源的方式提高能源效率的情况下,直流技术必不可少。直流技术可以实现稳定的负载管理,从而避免峰值负载,在发电、存储和消耗之间建立平衡。浩亭为此参与了由40个行业合作伙伴组成的DC-INDUSTRIE合作项目。“通过对相应的连接性进行开发,我们将让用户实现能源节约,最终直接降低能源成本,”Gemmeke补充说。
储能市场日趋重要
储能市场正在变得越来越重要。储能可以减少用电高峰,继而降低相应成本。另外,在电网频繁停电的地区,配备储能系统的直流基础设施可以实现停电期间的衔接。可再生能源的可持续利用只能通过储能系统实现,原因是其可对可再生能源所产生的电力进行延时性、以需求为导向的使用。
连接器可以加快基于电池模块储能系统的配置、设置和运行。浩亭与合作伙伴携手开发了对可持续发展做出重大贡献的各种解决方案。Han® S就是一种储能系统电池模块前端接线的理想解决方案。
支持面向未来应用的全新模块
更大容量,更轻重量——这是储能系统的决定性发展目标。现今系统的额定功率通常为200 A/800 V DC。而具有更高能量密度的未来应用将需要300 A/1200 V DC或更高的传输率。为了确保能有适当接口满足这类要求,浩亭开发了Han® 300 A模块。该模块采用触摸安全触点,可直接连接到母线或集成到储能屉中。
Han®屏蔽电源模块特别适合屏蔽应用,因此是连接频率控制驱动器的理想选择。本季度将在市场推出的用于压缩空气传输的Han®气动双模块具备可用于阀岛等8或10 mm更大的连接范围。
M12连接器模式也是Han-Modular®系列的全新补充。两个X或D编码连接器可分别安装在一个模块中。这样就可以以特别紧凑、节省空间的方式将10 Gbit/s以太网集成到模块化接口中。
在控制柜中实现更大的灵活性和空间节省
凭借全新Han®L32 B规格,浩亭为控制柜等传统工业应用选择相应矩形连接器提供了更大的灵活性。使用单个L32 B连接器可以将两个尺寸为16 B的接口插入到一个外壳上,从而节省40%以上的安装空间。另外这样还可以减少接口数量,并且需要的组件更少,因此大幅度减少了安装接口所需的时间。
工业转型需要数字化
正如浩亭电子公司行政总裁Ralf Klein先生所说,“工业转型需要数字化”。以太网现今已经成为工业自动化的主要通信媒介,而且将来会渗透到自动化金字塔的最后一个领域。浩亭正在为这些发展打造相应的基础设施。目标是为客户提供从云端到每个传感器的可靠、微型化且节省资源的基础架构。浩亭正是通过这种方式为各个行业通往工业物联网的道路提供积极支持。但是,仅凭组件尺寸、模块化和标准化解决创新问题还不够充分,所以自2017年以来,浩亭始终致力于单对以太网整体生态系统的开发工作,例如在符合IEC 63171-6标准的前提下对T1 industrial接口进行开发、标准化和产品组合结构优化。只有所有必要组件和强大合作伙伴与新物理层SPE相辅相成,才可能实现将单对铜缆延伸到现场级的技术基础。
同时,作为SPE工业合作伙伴网络的组成部分,浩亭正在与47个其他市场领导者一起推动这一完整的生态系统向前发展。“与合作伙伴携手制定标准对于解决方案的可持续性和成功至关重要。SPE网络是领先的全球网络。” Ralf Klein强调道。
All for PCB
第二个主要亮点是PCB连接器领域的全新灵活性。在2021汉诺威工业博览会上,浩亭将向设备开发人员展示如何在快速原型开发、小批量生产还是全产品系列中大幅度减少工作量。
通过推出针对PCB的全新模块化har-modular®连接器,技术集团可以为开发人员提供具有数万亿可能组合的模块化构造套件。在在线配置器的帮助下,开发人员可以自行为数据、信号和电力生命线选择模块组件,并随意地将其组合在一起。所有能够想象到的配置均可订购,一件起购,从而实现解决方案的定制和交付。由此让接口适应PCB布局和特定任务变得更加轻松,不但可以节省开发时间,继而还能够简化设计新工业设备的过程。
在微型化趋势带动下,所有生命线向下一代PCB的灵活传输也在微型化har-flex产品系列中得到持续扩展。因此,用户不仅可以在6-100个信号触点之间进行逐步选择,也可以为夹层应用选择不同高度。得益于用于电力、混合信号和功率变型的全新衍生型号以及针对数据传输的Micro CardEdge系列,浩亭为微型化应用的全部生命线提供了令人印象深刻的节省空间的解决方案。
“全面PCB”代表的正是PCB设计数字化、微型化和模块化趋势的具体解决方案。正如Ralf Klein所说:“我们正在重新定义PCB的灵活性。”