浩亭亮相 2022年柏林国际轨道交通技术展览会:Han® HPR紧凑型

连接器不断发展以与其角色保持同步

 

埃斯珀尔坎普/柏林 – 2022 年 9 月 21 日 --- Han® HPR 是一种标准,适用于保护轨道车辆免受一些突发因素的影响。浩亭还开发了 Han® HPR紧凑型,该系列适用于狭小空间中的应用。 与传统产品相比,该解决方案节省了 20% 的空间,重量减轻了 25%。 一个特点:在扩展座的帮助下,它们可以增加外壳的使用空间,从而在更小的空间内提供更大的灵活性。

 

Han® HPR 紧凑型系列有 6、10、16 和 24 B 尺寸可供选择。外壳的设计旨在为可用的安装空间提供最大的传输选项。 其目的是实现适当的缩放,以尽可能提供最大程度的便利——即使在初始安装之后——同时提供足够的余地以便在困难的位置使用最佳连接器。

 

有时,一个接口需要一个不同的连接器,这就需要更多的电缆空间,这一事实在以后才会变得显而易见。 例如,这可能是由追溯调整引起的,例如从 Cat.6 转换为 Cat.7A/8。

 

在这种情况下,Han® HPR 紧凑型通过其扩展座提供了一个简单的解决方案:每个扩展座将外壳扩展 3 厘米——而其他组件可以保持原样。 服务团队只需将扩展座拧到外壳的下面,这样就为所需的连接和插芯创造了更多空间。 两个扩展座构成最大可能的扩展。扩展座可以快速轻松地安装单独的整体插芯和/或模块化插芯。 未来对外壳尺寸的调整将不再那么复杂:节省宝贵的工作时间并降低成本。

 

您的优势概览:

更紧凑的尺寸(节省空间,重量更轻)

最多可带两个扩展座,每个加高三厘米

在有限的环境里节省安装时间

16 种编码选项即使在空间有限的环境中也能实现安全的连接(无需编码模块)

除了Han® HC 650插芯之外,可以兼容整个Han® B系列插芯

* 为了安装扩展座,您需要一个安装框架以及每个框架的一组螺钉(注)。

借助适用于恶劣环境 (IP68/69) 接口的 Han® HPR 紧凑型外壳,与传统解决方案相比,用户可以节省 20% 的安装空间。