2. 亚太新产品发布 2026
  3. D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

高性能工业应用的快速、安全连接


D-Sub PushPull​ - APAC New Product Launch FY2026​.jpg

产品概述


D-Sub PushPull 连接器旨在为工业应用提供快速、安全且可靠的连接,这些应用对效率、坚固性和易用性至关重要。

基于经过验证的 D-Sub 接口,D-Sub PushPull 解决方案引入了无需工具、快速锁定的机制,实现快速且安全的对接和解合,无需螺丝。这大大简化了安装和维护流程,同时确保了稳定的电气连接——即使在要求严苛的工业环境中也是如此。

D-Sub PushPull 连接器专为亚太地区的现代制造和自动化需求设计,支持提升运营效率、减少停机时间,并在多样化应用和生产环境中保持一致性能。

为什么亚太地区采用 D-Sub PushPull
亚太地区的工业企业正面临越来越大的压力:

  • 缩短安装和维护时间

  • 提高高振动环境下的可靠性

  • 简化系统集成与维护

  • 在劳动力受限的市场中保持生产力

D-Sub PushPull 连接器通过结合速度、可靠性和易用性,在熟悉且经过验证的界面中解决了这些挑战。

技术亮点


  • 推拉快速锁定机构(无工具)

  • 标准 D-Sub 接口兼容性

  • 为工业环境设计

  • 防震锁

  • 快速对接循环,适合频繁连接

  • 适用于自动化和手动操作

D-Sub 推拉

D-Sub 推拉

通过新的 D-Sub 推拉锁定机制节省时间


D-Sub PushPull
获取免费样品或开始申请

目标市场


AES_Keyvisual_Industry_Composite_Upscale.tif

机械制造连接

现代制造业要求精准、高速与灵活。从包装生产线到机器人单元,工程师必须设计更智能、更高效的设备。哈丁通过创新且可扩展的电力、信号与数据连接解决方案支持这一转型——推动生产与内部物流领域的电气化、数字化、可持续性和效率提升。
了解更多
半导体设备连接解决方案

Semiconductor Tool Connectivity

Semiconductor manufacturing is one of the most complex industrial processes in the world. Producing the chips that enable artificial intelligence, electric vehicles, and consumer electronics requires multi-billion-dollar fabrication facilities (fabs) equipped with thousands of tools operating at submicron precision. At the core of these operations are connectors that deliver uninterrupted power, precise signals, and high-speed data within and between tools. These connectors not only power critical equipment, they also enable precise monitoring and control of every process throughout the fab, minimizing the risk of failures and eliminating unplanned downtime.
半导体
机器人头像背景

机器人连接解决方案

我们为工业机器人、装配机器人和协作机器人、自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)以及仿真机器人提供可靠的机器人连接器和线束组件。
了解更多
Railway Overview

工业连接器& 铁路电缆

浩亭坚固且节省空间的连接器和电缆,使您能够为客运列车、货车及铁路运营系统增加更多功能。
工业连接器& 铁路电缆

完成您的连接解决方案


英雄:适用于特定应用的连接器和电缆组件

电缆连接器和电缆组件

在工业环境中,依靠浩亭连接器传输数据、信号和电力,确保网络结构动态且适应性强。
了解更多
Han® 上壳连接锁紧系统

Han® 外壳与罩

为您的连接器解决方案配备坚固耐用的 Han® 外壳,专为工业环境设计。与车削接触一起,它们有助于提供机械保护、环境抵抗和长期运行可靠性。
Han® 连接器外壳
hero_ateps_testimonial.png

用于储能的 Han-Modular® 对接框架

用于储能的 Han-Modular® 对接框架
Hero:矩形连接器

矩形连接器

轻松实现系统模块化。