2. 用于储能的 Han-Modular® 对接框架

用于储能的 Han-Modular® 对接框架

浩亭 Han® 连接器提供了预组装存储单元的可能性,有助于减少停机时间。


hero_ateps_testimonial.png

荷兰 ATEPS 公司为太阳能和风能发电厂建造大型蓄电装置。其基础是 19 英寸机柜,每个机柜有 16 个记忆抽屉。由于机柜采用模块化设计,因此可以根据不同的发电商灵活调整系统的总尺寸。

Han-Modular® 底座框架加快了储能装置的安装速度


立即观看视频

简化服务和维护


ATEPS 通常与逆变器一起在现场安装储能设施。运营商利用ATEPS 存储系统来控制发电机向电网馈电,并以最高电价出售所生产的电力。部分存储单元还能优化家庭用电。存储量从几千瓦时到几兆瓦时不等。

出于安全考虑,电源和数据供应接口位于抽屉的后侧,因为会产生超过 800 V 的电压。ATEPS 目前,该系统使用 70 A 轴向螺杆和 系列的数据模块作为接口,这些接口通过对接框架与储藏墙中的相应模块安全地连接在一起。Han-Modular

不过,框架构件高低相同,宽度各异,可容纳 2 至 6 个模块。长导向销确保记忆抽屉不会错过控制柜壁上的连接点。

连接器为预装存储单元提供了可能,从而加快了施工现场的安装速度。连接器还能简化服务和维护工作,因为可以更快地拆卸无功能的单元,并用新的功能抽屉替换。

在对故障设备进行维修或保养时,系统将继续工作。因此,Han® 连接器有助于减少停机时间。

ATEPS_7.png

ATEPS 安装的模块化储能系统容量从几千瓦时到几兆瓦时不等。

用于储能的 Han-Modular® 底座框架

hero_ateps_testimonial.png
ATEPS_2.png
ATEPS_8.png

多种模块满足个性化需求


对接框架是浮动的,可根据需要用金属或塑料制成。该框架最多可用于集成Han-Modular 程序中的六个模块,该程序包括约 100 种不同的接口。产品组合包括高达 200 A 的电源模块以及高极性信号模块、所有通用以太网和各种强大的通信接口。除了储能,机械工程也是主要的应用领域。

ATEPS 我们非常重视那些能够在欧洲、亚洲和美洲以同样的质量和速度提供零部件的供应商。"在我们开展业务的所有国家,浩亭 都以相同的价格提供相同的连接器,并提供相同的信息。ATEPS 首席技术官 Jos Theuns 说:"这对我们的规划非常重要。

"此外,我们的公司也在不断发展。如果我们想提高存储系统的性能,浩亭 总能为我们提供合适的连接器。

hero_ateps_testimonial.png

带有电源和数据模块的 Han-Modular® 插接架安装在储藏柜壁上

客户利益概览:


  • 适用于所有 Han-Modular® 模块

  • 尺寸灵活,可容纳 2 至 6 个 Han-Modular® 模块

  • 设计坚固耐用

  • 坚固的针脚,浮动框架存储

  • 引导式抽屉安装节省时间,易于维护和保养

  • 用标准 M4 螺丝固定

  • 塑料和金属版本

  • 可扩展,可传输信号、数据和电力

»

ATEPS 为可再生能源发电厂建造储能系统。由于我们使用装有 Han-Modular® 连接器的对接框架作为抽屉的接口,因此我们可以预先将橱柜和存储单元分开组装。因此,我们的安装技术人员只需在施工现场组装模块,就能建立一个完整的储能系统。此外,连接器还能让我们快速维护和更换组件。它们有助于将所需的运行停机时间减少到最低限度。

头像 - 男性

Jos Theuns

ATEPS 创始人/首席技术官