产品类别
食品饮料行业连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 食品饮料行业连接器
  5. 产品

食品饮料行业连接器

Han® F+B
Han® F+B
27
Han® INOX
Han® INOX
32

过滤器

产品 59

Relevance
Han INOX 3A hood TE M20
可配置

上壳 | Han INOX 3A hood TE M20

物料编号: 19 44 003 1440

尺寸: 3 A单锁扣顶出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing
可配置

不封底安装底座 | Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing

物料编号: 19 44 003 0301

直式尺寸: 3 A单锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han INOX 10B-agg-LB

不封底安装底座 | Han INOX 10B-agg-LB

物料编号: 19 44 310 0305

尺寸: 10 B单锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han-INOX 3A-HBM-DL-C
可配置

不封底安装底座 | Han-INOX 3A-HBM-DL-C

物料编号: 19 44 003 0306

直式, 带金属保护盖, 带密封尺寸: 3 A单锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han INOX E-St 3A-AGW
可配置

不封底安装底座 | Han INOX E-St 3A-AGW

物料编号: 19 44 003 0801

弯式尺寸: 3 A单锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han INOX 10B-gs-R-M32

上壳 | Han INOX 10B-gs-R-M32

物料编号: 19 44 310 0547

尺寸: 10 B单锁扣边出线1x M32材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
可配置

上壳 | Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal

物料编号: 19 44 003 1443

用于Han-Brid®, 带粘合密封件尺寸: 3 A单锁扣顶出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han-INOX 3A-SMH-M20
可配置

表面安装底座 | Han-INOX 3A-SMH-M20

物料编号: 19 44 003 1250

带密封尺寸: 3 A单锁扣不锈钢边出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): NBR

Han INOX 3A-SMH-M20
可配置

螺钉安装底座 | Han INOX 3A-SMH-M20

物料编号: 19 44 003 1150

尺寸: 3 A单锁扣不锈钢顶出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han INOX E-St 3A-gw-M20
可配置

上壳 | Han INOX E-St 3A-gw-M20

物料编号: 19 44 003 1640

尺寸: 3 A单锁扣边出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han-INOX 3A-HCC-M20
可配置

飞线底座 | Han-INOX 3A-HCC-M20

物料编号: 19 44 003 1750

尺寸: 3 A单锁扣不锈钢顶出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han Inox E-St 3A-gw-M20-gasket
可配置

上壳 | Han Inox E-St 3A-gw-M20-gasket

物料编号: 19 44 003 1643

用于Han-Brid®, 带粘合密封件尺寸: 3 A单锁扣边出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han-INOX 10B-agg-LB-K

不封底安装底座 | Han-INOX 10B-agg-LB-K

物料编号: 19 44 310 0303

带金属保护盖尺寸: 10 B单锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han INOX 10B-gg-R-M32

上壳 | Han INOX 10B-gg-R-M32

物料编号: 19 44 310 0447

尺寸: 10 B单锁扣顶出线1x M32材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han-INOX 3A-HBM-DL-C
可配置

不封底安装底座 | Han-INOX 3A-HBM-DL-C

物料编号: 19 44 003 0305

直式, 带金属保护盖尺寸: 3 A单锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

Han-INOX 3A-HSM-SL-M20- bottom open
可配置

表面安装底座 | Han-INOX 3A-HSM-SL-M20- bottom open

物料编号: 19 44 003 1251

带密封尺寸: 3 A单锁扣不锈钢边出线1x M20材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

新 Han-INOX® 6B-HSE-M25 f.SL
可配置

上壳 | Han-INOX® 6B-HSE-M25 f.SL

物料编号: 19 44 006 0546

尺寸: 6 B单锁扣边出线1x M25材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

Han-INOX 10B-HSE-R-M25

上壳 | Han-INOX 10B-HSE-R-M25

物料编号: 19 44 310 0546

尺寸: 10 B单锁扣边出线1x M25材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

新 Han-INOX® 10B-HBM-DL
可配置

不封底安装底座 | Han-INOX® 10B-HBM-DL

物料编号: 19 44 010 0301

尺寸: 10 B双锁扣不锈钢材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆材料(密封件): FPM

新 Han-INOX® 6B-HTE-M25 f.SL
可配置

上壳 | Han-INOX® 6B-HTE-M25 f.SL

物料编号: 19 44 006 0446

尺寸: 6 B单锁扣顶出线1x M25材料 (上壳/底座): 不锈钢未涂装未上漆

20 (of59)