产品类别
食品饮料行业连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 食品饮料行业连接器
  5. 知识

有关食品机械连接器的知识


上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 防护(接触防护、防尘、防水)

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接免受外部影响,如机械冲击、异物、潮湿、灰尘、水或其他液体。
了解更多
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Termination technology

The most common termination techniques can be assembled into the Han® connectors. Special inserts and contacts are available to match the particular techniques of wire termination. The choice of the right termination technique depends mainly on the type of cable, the cable cross-section, as well as the number and type of contacts. In addition, all termination types offer different advantages for different production conditions.