产品类别
高电压连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 高电压连接器
  5. 产品

高电压连接器

Han® HPR HPTC
Han® HPR HPTC
20
Han® HPR Single Pole
Han® HPR Single Pole
86
Han® HPR TrainPowerLine
Han® HPR TrainPowerLine
5

过滤器

产品 111

Relevance
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

连接器组 | Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

物料编号: 10 40 331 1115

连接器组 带电缆紧固件额定电流: ‌800 A插针: 1铜合金镀银螺钉锁扣材料: 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层防护等级: IP66 / IP69K

Han HPR SP3 185mm² w/o CG

连接器组 | Han HPR SP3 185mm² w/o CG

物料编号: 10 40 331 1118

连接器组额定电流: ‌800 A插针: 1铜合金镀银螺钉锁扣材料: 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层防护等级: IP66 / IP69K

Han HPR SP3 95mm² w/o CG

连接器组 | Han HPR SP3 95mm² w/o CG

物料编号: 10 40 331 1218

连接器组额定电流: ‌800 A插针: 1铜合金镀银螺钉锁扣材料: 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层防护等级: IP66 / IP69K

Han TPL 800 Y-distributor

连接器组 | Han TPL 800 Y-distributor

物料编号: 09 40 033 0901

Y 分线器额定电流: ‌800 A插针: 3铜合金镀银螺钉锁扣材料: 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层防护等级: IP66 / IP69K

Han TPL 800 Y-distributor shielded

连接器组 | Han TPL 800 Y-distributor shielded

物料编号: 09 40 033 0902

Y 分线器额定电流: ‌800 A插针: 3铜合金镀银螺钉锁扣材料: 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层防护等级: IP66 / IP69K

Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 292 6409

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 292 6407

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 292 6408

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6507

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6508

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 282 6509

额定电流: ‌850 A全套电缆端尺寸: 31x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 DS

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 DS

物料编号: 10 40 291 1009

额定电流: ‌1,400 A全套设备端尺寸: 3材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 291 6507

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 291 6508

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG

物料编号: 10 40 291 6509

额定电流: ‌1,400 A全套电缆端尺寸: 32x M50材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 400 DS

连接器组 | Han HPR HPTC 400 DS

物料编号: 10 40 271 1006

额定电流: ‌400 A全套设备端尺寸: 2材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6325

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M32材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6326

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M32材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6405

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG

连接器组 | Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG

物料编号: 10 40 272 6406

额定电流: ‌400 A全套电缆端尺寸: 21x M40材料: 压铸铝, 防腐蚀防护等级: IP68, IP66, IP69

20 (of111)