产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 上売/底座
  8. 用于一个模块的 Han-Modular® ECO 塑料上壳/底座

用于一个模块的 Han-Modular® ECO 塑料上壳/底座

过滤器

产品 9

Relevance
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)

上壳 | Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)

物料编号: 09 14 001 0420

集成电缆紧固件尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x 集成材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)材料(密封件): NBR

Han-Modular ECO base panel (without PE)

不封底安装底座 | Han-Modular ECO base panel (without PE)

物料编号: 09 14 001 0320

尺寸: Modular ECO压入式连接材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)材料(密封件): NBR

Han-Modular ECO coupler IP65, without PE

飞线底座 | Han-Modular ECO coupler IP65, without PE

物料编号: 09 14 001 0720

集成电缆紧固件尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x 集成材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)

上壳 | Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)

物料编号: 09 14 001 0421

带 PE 标识(针脚 1 = PE), 集成电缆紧固件尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x 集成材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)材料(密封件): NBR

Han-Modular ECO base panel (with PE mark

不封底安装底座 | Han-Modular ECO base panel (with PE mark

物料编号: 09 14 001 0321

带 PE 标识(针脚 1 = PE)尺寸: Modular ECO压入式连接材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)材料(密封件): NBR

Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)

上壳 | Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)

物料编号: 09 14 001 0422

尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han-Modular ECO coupler IP65, PE version

飞线底座 | Han-Modular ECO coupler IP65, PE version

物料编号: 09 14 001 0721

带 PE 标识(针脚 1 = PE), 集成电缆紧固件尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x 集成材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)

上壳 | Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)

物料编号: 09 14 001 0423

带 PE 标识(针脚 1 = PE)尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han-Modular ECO coupler IP20, without PE

飞线底座 | Han-Modular ECO coupler IP20, without PE

物料编号: 09 14 001 0722

尺寸: Modular ECO压入式连接顶出线1x材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

9 (of9)