产品类别
Data
概述产品
  1. 首页
  2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

过滤器

产品 32

Relevance
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 0.3m

电缆组装 | SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 160 2002 003

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.3 m

0.3 m
新 SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m

电缆组装 | SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m

物料编号: 33 28 271 6002 010

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素

SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

电缆组装 | SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 161 6002 003

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.3 m

0.3 m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

电缆组装 | SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 261 6002 003

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.3 m

0.3 m
新 SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m

电缆组装 | SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m

物料编号: 33 28 271 6002 050

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素

新 SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

电缆组装 | SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

物料编号: 33 28 271 6002 150

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素

新 SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m

电缆组装 | SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m

物料编号: 33 28 271 6002 200

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素

新 SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 40m

电缆组装 | SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 40m

物料编号: 33 28 271 6002 400

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素

新 SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m

电缆组装 | SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m

物料编号: 33 28 271 6002 030

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素

M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

电缆组装 | M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

物料编号: 33 28 181 9225 005

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m

电缆组装 | M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m

物料编号: 33 28 190 0225 005

预装一端铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m

电缆组装 | M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m

物料编号: 33 28 180 0225 005

预装一端铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.5 m

0.5 m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m

电缆组装 | T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m

物料编号: 33 28 020 2001 002

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.2 m

0.2 m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

电缆组装 | MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 282 8002 010

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 1 m

1 m
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

电缆组装 | MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 280 2002 010

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 1 m

1 m
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.3m

电缆组装 | T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 020 8002 003

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.3 m

0.3 m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

电缆组装 | M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

物料编号: 33 28 141 4002 002

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.2 m

0.2 m
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.3m

电缆组装 | T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.3m

物料编号: 33 28 020 8004 003

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.3 m

0.3 m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

电缆组装 | T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

物料编号: 33 28 021 4002 002

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.2 m

0.2 m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.3m

电缆组装 | M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 080 8002 003

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.3 m

0.3 m
20 (of32)